Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 10.0 Inox 316

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

20233273

Ancienne référence Essentra:

20233273

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,4735 €
100 - 199 4,9303 €
200 - 499 4,3768 €
500 - 999 3,8335 €
1000 + 3,28 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,47 €

1 x 5,4735 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 10.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter