Les goujons d'assemblage de reliure sont en métal, ce qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure. Ce groupe comprend le goujon fileté mâle et le côté réceptacle femelle ; les deux pièces sont assemblées pour maintenir les papiers ou matériaux reliés (chaque pièce est vendue séparément). Contrairement à son homologue mâle, les vis femelles de reliure n'ont pas de mécanisme d'entraînement sur sa tête.
Elle assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat. Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de tête | Matière | Ø tête | Longueur du corps | Type d'entraînement | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0793 € - 0,0793 € | 5000 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 0,0709 € - 0,0709 € | 1841 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 0,0797 € - 0,0797 € | 9675 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 0,0793 € - 0,0793 € | 69220 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 0,3345 € - 0,3345 € | 2208 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1261 € - 0,1261 € | 26212 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 3469 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|||
| 0,071 € - 0,071 € | 2139 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 0,0709 € - 0,0709 € | 2422 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 0,1353 € - 0,1353 € | 3390 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 3475 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|||
| 4803 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|||
| 4600 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|||
| 3100 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|||
| 0,3235 € - 0,3235 € | 3590 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|||
| 10279922 | 0,1458 € - 0,1458 € | 8051 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|
| 2964 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|||
| 0,1568 € - 0,1568 € | 1200 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2807 € - 0,2807 € | 984 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer