Menu Rechercher

Vis CHC tête ultra basse - PEEK

En cours de production

Vis à tête ultra basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Le design de la tête ultra basse crée un profil surbaissé, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages ou les applications à montage en applique où les fixations standard pourraient être trop encombrantes ou interférer avec la fonctionnalité.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0067, SRK0084

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
2,10 € - 2,31 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
1.2
2.0
3.0
25.0
1,38 € - 1,73 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
1,32 € - 1,65 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
2,39 € - 2,99 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
0,99 € - 1,24 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
1,38 € - 1,73 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
1,89 € - 2,08 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
1.2
2.0
3.0
20.0
1,42 € - 1,78 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
1,68 € - 1,85 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
1.2
2.0
3.0
15.0
1,24 € - 1,55 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
1,07 € - 1,34 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
1,15 € - 1,44 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
2,10 € - 2,63 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
1,49 € - 1,86 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
1,53 € - 1,91 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
1,26 € - 1,58 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
1,22 € - 1,53 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
2,07 € - 2,59 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,91 € - 2,39 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
1,68 € - 2,10 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
  • sur 3
Vis tête basse Tête creuse M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510

Gamme de prix
2,31 € - 2,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Gamme de prix
1,73 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Gamme de prix
1,65 € - 1,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Gamme de prix
2,99 € - 2,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Gamme de prix
1,24 € - 0,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Gamme de prix
1,73 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Gamme de prix
2,08 € - 1,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756

Gamme de prix
1,78 € - 1,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Gamme de prix
1,85 € - 1,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Gamme de prix
1,55 € - 1,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Gamme de prix
1,34 € - 1,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Gamme de prix
1,44 € - 1,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794

Gamme de prix
2,63 € - 2,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Gamme de prix
1,86 € - 1,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Gamme de prix
1,91 € - 1,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Gamme de prix
1,58 € - 1,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Gamme de prix
1,53 € - 1,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Gamme de prix
2,59 € - 2,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Gamme de prix
2,39 € - 1,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Gamme de prix
2,10 € - 1,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6