Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.
Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.
L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | h1 | Matière | l1 | Type d'entraînement | r1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,255 € - 3,239 € | 100 En stock |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Acier inox 303
|
14.0
|
Clé hexagonale
|
0.2
|
||
| 3,0955 € - 4,4178 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 3,9565 € - 5,658 € | 84 En stock |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
25.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 3,8643 € - 5,5145 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 2,3985 € - 3,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
0.1
|
||
| 3,2595 € - 4,6535 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acier inox 303
|
30.0
|
Clé hexagonale
|
0.25
|
||
| 3,0955 € - 4,4178 € | 93 En stock |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 2,9315 € - 4,182 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
0.25
|
||
| 3,0955 € - 4,4178 € | 100 En stock |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
10.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 3,2595 € - 4,6535 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acier inox 303
|
20.0
|
Clé hexagonale
|
0.25
|
||
| 3,0955 € - 4,4178 € | 100 En stock |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
8.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 2,7675 € - 3,936 € | 100 En stock |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Acier inox 303
|
20.0
|
Clé hexagonale
|
0.2
|
||
| 2,9315 € - 4,182 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
0.25
|
||
| 3,3005 € - 4,7253 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 4,2025 € - 5,9963 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acier inox 303
|
30.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 3,0955 € - 4,4178 € | 88 En stock |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 3,0955 € - 4,4178 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
14.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 2,3985 € - 3,4338 € | 100 En stock |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
0.1
|
||
| 3,2595 € - 4,6535 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acier inox 303
|
10.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
| 4,0693 € - 5,8118 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acier inox 303
|
30.0
|
Clé hexagonale
|
0.4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer