Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant qu’elles sécurisent, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage.
Cette gamme de vis captives dispose d’une tête bombée et d’une empreinte torx. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Elles constituent une excellente option de fixation pour les panneaux avec trous non filetés, et sont utilisées conjointement avec nos rondelles captives filetées. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 14583, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.
Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique. Vous les trouverez en groupes avec finition noircie ou sans. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux. N’oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0149.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d3 max | h1 max | Matière | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
3.10
|
Inox 316
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
1.50
|
Inox noirci 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
3.70
|
Inox 316
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.7
|
1.65
|
Inox noirci 303
|
25.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
3.10
|
Inox 316
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
3.70
|
Inox 316
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.7
|
1.65
|
Inox noirci 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.5
|
4.70
|
Inox 316
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
3.10
|
Inox 316
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
3.10
|
Inox 316
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
3.10
|
Inox 316
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.7
|
1.65
|
Inox 316
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
3.10
|
Inox noirci 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.5
|
4.70
|
Inox 316
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
1.50
|
Inox noirci 303
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
1.50
|
Inox 316
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
3.70
|
Inox 316
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
3.70
|
Inox 316
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
3.10
|
Inox 316
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
3.70
|
Inox 316
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer