Menu Rechercher

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

En stock

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Longueur filetage Ajouter au panier
0,0449 € - 0,0629 € 16790 En stock
2.9 mm
Acier doux
7.0 mm
0,0473 € - 0,0662 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
Acier
19.0 mm
0,0427 € - 0,0596 € 159 En stock
3.5 mm
Acier
10.0 mm
0,0566 € - 0,0789 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Acier
19.0 mm
0,0644 € - 0,0899 € 296 En stock
4.2 mm
Acier
19.0 mm
0,1002 € - 0,1397 € 2973 En stock
4.2 mm
Acier
32.0 mm
0,0589 € - 0,0822 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
Acier
13.0 mm
0,0776 € - 0,1083 € 28500 En stock
2.9 mm
Acier
25.0 mm
0,0535 € - 0,0748 € 20700 En stock
4.2 mm
Acier
10.0 mm
0,0653 € - 0,091 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
Acier
16.0 mm
0,0559 € - 0,078 € 500 En stock
3.5 mm
Acier doux
7.0 mm
0,0504 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Acier
16.0 mm
0,0923 € - 0,1289 € 13500 En stock
3.5 mm
Acier
25.0 mm
0,084 € - 0,1171 € 474 En stock
4.2 mm
Acier
25.0 mm
0,0798 € - 0,1267 € 102 En stock
4.8 mm
Acier
25.0 mm
0,0358 € - 0,0498 € 988 En stock
2.9 mm
Acier
10.0 mm
0,0436 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
Acier
16.0 mm
0,0473 € - 0,0662 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Acier
13.0 mm
0,0615 € - 0,0856 € 250 En stock
2.9 mm
Acier inoxydable
9.5 mm
0,0929 € - 0,1478 € 509 En stock
4.8 mm
Acier
19.0 mm
  • sur 2
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 7.0 mm Acier doux

10239483

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0449 €

Niveaux de stock
16790 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier doux
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 19.0 mm Acier

10239520

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 10.0 mm Acier

10239568

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0427 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 19.0 mm Acier

10239599

Gamme de prix
0,0789 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 19.0 mm Acier

10239667

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 32.0 mm Acier

10239681

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
2973 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 13.0 mm Acier

10239643

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 25.0 mm Acier

10239537

Gamme de prix
0,1083 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
28500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 10.0 mm Acier

10239636

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
20700 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 16.0 mm Acier

10239650

Gamme de prix
0,091 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 7.0 mm Acier doux

10239551

Gamme de prix
0,078 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier doux
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 16.0 mm Acier

10239582

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 25.0 mm Acier

10239605

Gamme de prix
0,1289 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 25.0 mm Acier

10239674

Gamme de prix
0,1171 € - 0,084 €

Niveaux de stock
474 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 25.0 mm Acier

10239704

Gamme de prix
0,1267 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 10.0 mm Acier

10239490

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 16.0 mm Acier

10239513

Gamme de prix
0,0607 € - 0,0436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 13.0 mm Acier

10239575

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 9.5 mm Acier inoxydable

10631034

Gamme de prix
0,0856 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 19.0 mm Acier

10239735

Gamme de prix
0,1478 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
509 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier