Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En stock

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,0388 € - 0,0388 € 10185 En stock
T20
M4
8.0 mm
0,1086 € - 0,1086 € 24983 En stock
T30
M6
16.0 mm
0,04 € - 0,04 € 3043 En stock
T20
M4
12.0 mm
0,0437 € - 0,0437 € 12976 En stock
T20
M5
10.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 3000 En stock
T30
M6
8.0 mm
0,0471 € - 0,0471 € 10800 En stock
T20
M5
20.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € 8661 En stock
T30
M6
30.0 mm
0,1362 € - 0,1362 € 767 En stock
T40
M8
30.0 mm
0,0446 € - 0,0446 € 4300 En stock
T20
M5
16.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 60665 En stock
T30
M6
12.0 mm
0,0416 € - 0,0416 € 220 En stock
T20
M4
20.0 mm
0,0722 € - 0,0722 € 10795 En stock
T20
M5
6.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € Demander le délai de livraison ici
T50
M10
60.0 mm
0,0871 € - 0,0871 € 25533 En stock
T40
M8
16.0 mm
0,0388 € - 0,0388 € 1007 En stock
T20
M4
6.0 mm
0,3285 € - 0,3285 € 92 En stock
T50
M10
40.0 mm
0,071 € - 0,071 € 6000 En stock
T20
M4
18.0 mm
0,0437 € - 0,0437 € 1080 En stock
T20
M5
12.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 28734 En stock
T30
M6
10.0 mm
0,3417 € - 0,3417 € 4003 En stock
T50
M10
50.0 mm
  • sur 3
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm PA Naturel

10048474

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
10185 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm PA Naturel

10048603

Gamme de prix
0,1086 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
24983 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 12.0 mm PA Naturel

10048498

Gamme de prix
0,04 € - 0,04 €

Niveaux de stock
3043 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm PA Naturel

10048535

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
12976 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 8.0 mm PA Naturel

10048573

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm PA Naturel

10048566

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 30.0 mm PA Naturel

10048634

Gamme de prix
0,0825 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
8661 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm PA Naturel

10048672

Gamme de prix
0,1362 € - 0,1362 €

Niveaux de stock
767 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.25 mm
  • Épaisseur tête
    5.4 mm
  • Type de vis
    Cache-vis
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm PA Naturel

10048559

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm PA Naturel

10048597

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
60665 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PA Naturel

10048511

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 6.0 mm PA Naturel

10048528

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
10795 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis Étoile M10 60.0 mm Nylon Naturel

10636206

Gamme de prix
0,5024 € - 0,5024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.9 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 16.0 mm PA Naturel

10048641

Gamme de prix
0,0871 € - 0,0871 €

Niveaux de stock
25533 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.25 mm
  • Épaisseur tête
    5.4 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 6.0 mm PA Naturel

10048467

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M10 40.0 mm PA Naturel

10048825

Gamme de prix
0,3285 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.9 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 18.0 mm PA Naturel

10048832

Gamme de prix
0,071 € - 0,071 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm PA Naturel

10048542

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm PA Naturel

10048580

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
28734 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M10 50.0 mm PA Naturel

10048689

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
4003 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.9 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier