Menu Rechercher

Vis Tête creuse Clé hexagonale M4 12.0 mm Acier

Cette vis à tête creuse est fabriquée en acier zingué. ‌Conforme aux normes DIN912, NF E25-125 et ISO 4762.
Nouvelle référence Essentra:

10237205

Ancienne référence Essentra:

340041240952

81 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,2477 €
500 - 999 0,176 €
1000 + 0,1361 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

24,77 €

100 x 0,2477 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 3.0 mm
Filetage M4
Longueur filetage 12.0 mm
Diamètre de la pointe 7.0 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier doux
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête creuse
Price per piece incl VAT 0.2158 GBP
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter