Menu Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0351 € - 0,0433 € 7878 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
Tournevis fendu
0,0366 € - 0,0452 € 4000 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
23.3 mm
Tournevis fendu
0,1501 € - 0,2743 € 1984 En stock
M4
Transparent
PC
5.3 mm
Bouton cruciforme
0,1333 € - 0,2429 € 500 En stock
M2
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,0879 € - 0,1395 € 50 En stock
M5
Naturel
Acier doux
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,1273 € - 0,2319 € 14108 En stock
M2
Transparent
PC
6.5 mm
Bouton cruciforme
0,1111 € - 0,2022 € 598 En stock
M2
Transparent
PC
3.0 mm
Bouton cruciforme
0,13 € - 0,2382 € 6622 En stock
M3
Transparent
PC
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,1328 € - 0,2414 € 3172 En stock
M3
Transparent
PC
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,138 € - 0,2522 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
15.1 mm
Bouton cruciforme
1,2817 € - 1,7077 € Demander le délai de livraison ici
M6
Transparent
PC
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,6264 € - 0,958 € 400 En stock
M6
Transparent
PC
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,342 € - 0,5562 € 7697 En stock
M3
Transparent
PC
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,4203 € - 0,6632 € 74 En stock
M4
Transparent
PC
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1353 € - 0,2461 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
12.1 mm
Bouton cruciforme
0,2521 € - 0,4111 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
18.0 mm
Bouton cruciforme
0,1111 € - 0,2022 € 90 En stock
M3
Transparent
PC
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,3547 € - 0,6437 € 169 En stock
M5
Transparent
PC
20.2 mm
Bouton cruciforme
0,4513 € - 0,7151 € 252 En stock
M6
Transparent
PC
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,479 € - 0,7566 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
30.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 8
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397022

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
7878 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397077

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    23.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Bouton cruciforme M4 5.3 mm PC Transparent

10219263

Gamme de prix
0,2743 € - 0,1501 €

Niveaux de stock
1984 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    5.3 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M2 PC Transparent

10219119

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête fraisée
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Bouton cruciforme M5 10.0 mm Acier doux Naturel

10237793

Gamme de prix
0,1395 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M2 6.5 mm PC Transparent

10218464

Gamme de prix
0,2319 € - 0,1273 €

Niveaux de stock
14108 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2 3.0 mm PC Transparent

10218501

Gamme de prix
0,2022 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 8.0 mm PC Transparent

10218556

Gamme de prix
0,2382 € - 0,13 €

Niveaux de stock
6622 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 10.0 mm PC Transparent

10218570

Gamme de prix
0,2414 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
3172 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 15.1 mm PC Transparent

10218617

Gamme de prix
0,2522 € - 0,138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    15.1 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M6 40.0 mm PC Transparent

10219003

Gamme de prix
1,7077 € - 1,2817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M6 25.0 mm PC Transparent

10218969

Gamme de prix
0,958 € - 0,6264 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 25.0 mm PC Transparent

10218655

Gamme de prix
0,5562 € - 0,342 €

Niveaux de stock
7697 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 25.0 mm PC Transparent

10218785

Gamme de prix
0,6632 € - 0,4203 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 12.1 mm PC Transparent

10218594

Gamme de prix
0,2461 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    12.1 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 18.0 mm PC Transparent

10218631

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 5.0 mm PC Transparent

10218679

Gamme de prix
0,2022 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 20.2 mm PC Transparent

10218884

Gamme de prix
0,6437 € - 0,3547 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    20.2 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M6 10.0 mm PC Transparent

10218921

Gamme de prix
0,7151 € - 0,4513 €

Niveaux de stock
252 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 30.0 mm PC Transparent

10218662

Gamme de prix
0,7566 € - 0,479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme