Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,0433 € | 7878 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1501 € - 0,2743 € | 1984 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1333 € - 0,2429 € | 500 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0879 € - 0,1395 € | 50 En stock |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1273 € - 0,2319 € | 14108 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1111 € - 0,2022 € | 598 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,13 € - 0,2382 € | 6622 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1328 € - 0,2414 € | 3172 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,138 € - 0,2522 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,2817 € - 1,7077 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,6264 € - 0,958 € | 400 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,342 € - 0,5562 € | 7697 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,4203 € - 0,6632 € | 74 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1353 € - 0,2461 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2521 € - 0,4111 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1111 € - 0,2022 € | 90 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3547 € - 0,6437 € | 169 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,4513 € - 0,7151 € | 252 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,479 € - 0,7566 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme