Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0366 € - 0,0452 € | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 7878 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0381 € - 0,0471 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0777 € - 0,0959 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | 32000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0434 € - 0,0536 € | 22000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0435 € - 0,0537 € | 34999 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 975 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,071 € - 0,0877 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1466 € - 0,181 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 111000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0667 € - 0,0824 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2118 € - 0,2615 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | 1500 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 15000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1993 € - 0,246 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2913 € - 0,3596 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 14000 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu