Menu Rechercher

Vis à œil

En cours de production

Ces vis à œillet, également appelées boulons à œillet, disposent d'une tige filetée avec un œillet (alésage) à sa tête, produisant un palier lisse pour l'arcade. Cela permet un réglage exact et confère de la flexibilité. Cet œillet offre une maniabilité aisée du boulon, qui simplifie le serrage et le desserrage de la fixation.

Le mouvement oscillant du bras ne se contente pas de sécuriser rapidement et facilement les composants, mais fait également gagner un temps précieux. Idéales pour les applications qui requièrent un démontage et un remontage fréquents, le boulon fileté assure une connexion robuste entre les composants, minimisant le risque de desserrage ou de défaillance pendant le fonctionnement.

Elles sont simples à installer et à démonter, initialement à la main et ensuite à l'aide d'outils ; une fois la section à charnières en place, elle peut être pivotée en position verrouillée avec l'embout taraudé sécurisé. Elles sont souvent utilisées dans les industries à usage intensif, comme la protection de machines, l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Ils disposent d'une tige filetée avec un œillet (alésage) à sa tête, produisant un palier lisse pour l'arcade.
  • Le mouvement oscillant du bras sécurise rapidement et facilement les composants et fait également gagner un temps précieux.
  • Utilisées dans les applications automobiles, de construction et de fabrication.
Matière: Acier traité thermiquement, Inox 304 Séries: SR18822, SR18830

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Tolérance d1 d3 Matière d2 l2 Ajouter au panier
25,0444 € - 33,3853 € Demander le délai de livraison ici
130.0
High Tolerance
M12
25.0
Inox 304
12.0
40.0
6,8127 € - 8,5132 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acier traité thermiquement
12.0
30.0
10,6549 € - 13,3133 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acier traité thermiquement
16.0
38.0
22,1708 € - 27,7135 € Demander le délai de livraison ici
200.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acier traité thermiquement
18.0
52.0
27,6059 € - 34,5046 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acier traité thermiquement
22.0
54.0
29,8767 € - 37,3459 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acier traité thermiquement
22.0
54.0
10,9562 € - 14,6048 € Demander le délai de livraison ici
50.0
High Tolerance
M8
18.0
Inox 304
8.0
32.0
10,5042 € - 14,0021 € Demander le délai de livraison ici
75.0
High Tolerance
M6
14.0
Inox 304
6.0
32.0
17,3815 € - 23,1717 € Demander le délai de livraison ici
75.0
High Tolerance
M12
25.0
Inox 304
12.0
40.0
15,681 € - 20,9008 € Demander le délai de livraison ici
100.0
High Tolerance
M10
20.0
Inox 304
10.0
40.0
34,3109 € - 45,7514 € Demander le délai de livraison ici
130.0
High Tolerance
M16
32.0
Inox 304
16.0
50.0
13,7868 € - 18,3824 € Demander le délai de livraison ici
75.0
High Tolerance
M10
20.0
Inox 304
10.0
40.0
12,1079 € - 16,1438 € Demander le délai de livraison ici
50.0
High Tolerance
M10
20.0
Inox 304
10.0
40.0
9,3203 € - 12,4199 € Demander le délai de livraison ici
50.0
High Tolerance
M6
14.0
Inox 304
6.0
32.0
7,7275 € - 10,2998 € Demander le délai de livraison ici
75.0
High Tolerance
M5
12.0
Inox 304
5.0
32.0
7,0064 € - 9,3419 € Demander le délai de livraison ici
50.0
High Tolerance
M5
12.0
Inox 304
5.0
32.0
29,3386 € - 39,1217 € Demander le délai de livraison ici
100.0
High Tolerance
M16
32.0
Inox 304
16.0
50.0
2,9167 € - 3,6485 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Acier traité thermiquement
5.0
16.0
4,1974 € - 5,2414 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Acier traité thermiquement
5.0
16.0
34,0741 € - 42,5873 € Demander le délai de livraison ici
160.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acier traité thermiquement
22.0
60.0
  • sur 3
Boulon oscillant M12 130.0 14.0 Inox 304

20199555

Gamme de prix
33,3853 € - 25,0444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Boulon oscillant M12 60.0 14.0 Acier traité thermiquement

20198244

Gamme de prix
8,5132 € - 6,8127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Boulon oscillant M16 80.0 17.0 Acier traité thermiquement

20198299

Gamme de prix
13,3133 € - 10,6549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Boulon oscillant M20 200.0 22.0 Acier traité thermiquement

20198367

Gamme de prix
27,7135 € - 22,1708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Boulon oscillant M24 100.0 25.0 Acier traité thermiquement

20198374

Gamme de prix
34,5046 € - 27,6059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Boulon oscillant M24 120.0 25.0 Acier traité thermiquement

20198381

Gamme de prix
37,3459 € - 29,8767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Boulon oscillant M8 50.0 9.0 Inox 304

20199487

Gamme de prix
14,6048 € - 10,9562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Boulon oscillant M6 75.0 7.0 Inox 304

20199470

Gamme de prix
14,0021 € - 10,5042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Boulon oscillant M12 75.0 14.0 Inox 304

20199531

Gamme de prix
23,1717 € - 17,3815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Boulon oscillant M10 100.0 12.0 Inox 304

20199524

Gamme de prix
20,9008 € - 15,681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Boulon oscillant M16 130.0 17.0 Inox 304

20199586

Gamme de prix
45,7514 € - 34,3109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Boulon oscillant M10 75.0 12.0 Inox 304

20199517

Gamme de prix
18,3824 € - 13,7868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Boulon oscillant M10 50.0 12.0 Inox 304

20199500

Gamme de prix
16,1438 € - 12,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Boulon oscillant M6 50.0 7.0 Inox 304

20199463

Gamme de prix
12,4199 € - 9,3203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Boulon oscillant M5 75.0 6.0 Inox 304

20198428

Gamme de prix
10,2998 € - 7,7275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Boulon oscillant M5 50.0 6.0 Inox 304

20198411

Gamme de prix
9,3419 € - 7,0064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Boulon oscillant M16 100.0 17.0 Inox 304

20199579

Gamme de prix
39,1217 € - 29,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Boulon oscillant M5 25.0 6.0 Acier traité thermiquement

20198053

Gamme de prix
3,6485 € - 2,9167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Boulon oscillant M5 30.0 6.0 Acier traité thermiquement

20198060

Gamme de prix
5,2414 € - 4,1974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Boulon oscillant M24 160.0 25.0 Acier traité thermiquement

20198398

Gamme de prix
42,5873 € - 34,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0