Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
7,667 € - 10,9573 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
105.0
Short Thread
8,9995 € - 12,8535 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
65.0
Short Thread
9,0405 € - 12,9048 € Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
70.0
Short Thread
6,3345 € - 9,0508 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
70.0
Short Thread
7,3083 € - 10,4448 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
85.0
Short Thread
4,2025 € - 5,9963 € Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
10.0
Acier
M16
42.0
Short Thread
4,3358 € - 6,191 € Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
10.0
Acier
M16
48.0
Short Thread
5,4223 € - 7,749 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
80.0
Short Thread
5,904 € - 8,4358 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
85.0
Short Thread
6,5805 € - 9,3993 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
90.0
Short Thread
4,1308 € - 5,904 € Demander le délai de livraison ici
13.0
17.5
7.5
Acier
M12
70.0
Short Thread
9,307 € - 13,3045 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
85.0
Filetage standard
21,0228 € - 30,0325 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
150.0
Filetage standard
8,4255 € - 12,0335 € Demander le délai de livraison ici
21.0
28.5
12.5
Acier
M20
50.0
Filetage standard
18,1528 € - 25,9325 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
110.0
Filetage standard
17,2098 € - 24,5898 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
100.0
Filetage standard
19,9158 € - 28,454 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
130.0
Filetage standard
21,2073 € - 30,299 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
150.0
Filetage standard
5,166 € - 7,38 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
65.0
Short Thread
5,0738 € - 7,2468 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
70.0
Short Thread
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 105.0 Acier

20261009

Gamme de prix
10,9573 € - 7,667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 65.0 Acier

20261092

Gamme de prix
12,8535 € - 8,9995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 70.0 Acier

20261108

Gamme de prix
12,9048 € - 9,0405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 70.0 Acier

20260941

Gamme de prix
9,0508 € - 6,3345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    70.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 85.0 Acier

20260972

Gamme de prix
10,4448 € - 7,3083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 42.0 Acier

20260736

Gamme de prix
5,9963 € - 4,2025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 48.0 Acier

20260750

Gamme de prix
6,191 € - 4,3358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 80.0 Acier

20260828

Gamme de prix
7,749 € - 5,4223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 85.0 Acier

20260835

Gamme de prix
8,4358 € - 5,904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 90.0 Acier

20260842

Gamme de prix
9,3993 € - 6,5805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    90.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 70.0 Acier

20260606

Gamme de prix
5,904 € - 4,1308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 85.0 Acier

20261931

Gamme de prix
13,3045 € - 9,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 150.0 Acier

20261993

Gamme de prix
30,0325 € - 21,0228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 50.0 Acier

20262020

Gamme de prix
12,0335 € - 8,4255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 110.0 Acier

20262136

Gamme de prix
25,9325 € - 18,1528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 100.0 Acier

20262112

Gamme de prix
24,5898 € - 17,2098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 130.0 Acier

20262150

Gamme de prix
28,454 € - 19,9158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    130.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 150.0 Acier

20262174

Gamme de prix
30,299 € - 21,2073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    150.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 65.0 Acier

20260798

Gamme de prix
7,38 € - 5,166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 70.0 Acier

20260804

Gamme de prix
7,2468 € - 5,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    21.0