Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
13,5813 € - 19,4033 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
100.0
Filetage standard
18,7063 € - 26,7218 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
130.0
Filetage standard
14,9035 € - 21,2893 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
110.0
Filetage standard
19,27 € - 27,5315 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
125.0
Filetage standard
23,2778 € - 33,251 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
140.0
Filetage standard
25,912 € - 37,023 € Demander le délai de livraison ici
28.0
44.5
17.0
Acier
M27
170.0
Filetage standard
4,387 € - 6,2628 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
55.0
Filetage standard
16,7895 € - 23,985 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
75.0
Filetage standard
4,838 € - 6,9085 € Demander le délai de livraison ici
9.0
11.5
5.3
Acier inox 303
M8
25.0
Short Thread
7,3083 € - 10,4448 € Demander le délai de livraison ici
11.0
13.5
6.4
Acier inox 303
M10
50.0
Short Thread
21,9453 € - 31,3548 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
110.0
Filetage standard
24,395 € - 34,85 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
150.0
Filetage standard
26,8243 € - 38,3248 € Demander le délai de livraison ici
28.0
44.5
17.0
Acier
M27
180.0
Filetage standard
17,753 € - 25,3585 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
80.0
Filetage standard
23,2163 € - 33,169 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
115.0
Filetage standard
21,5558 € - 30,791 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
135.0
Filetage standard
8,0975 € - 11,562 € Demander le délai de livraison ici
13.0
17.5
10.0
Acier inox 303
M12
80.0
Short Thread
6,7548 € - 9,6453 € Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
11.5
Acier inox 303
M16
45.0
Short Thread
23,5238 € - 33,5995 € Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
145.0
Filetage standard
28,5155 € - 40,7335 € Demander le délai de livraison ici
28.0
44.5
17.0
Acier
M27
200.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 100.0 Acier

20256074

Gamme de prix
19,4033 € - 13,5813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 130.0 Acier

20256104

Gamme de prix
26,7218 € - 18,7063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 110.0 Acier

20256081

Gamme de prix
21,2893 € - 14,9035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 125.0 Acier

20257170

Gamme de prix
27,5315 € - 19,27 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    125.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 140.0 Acier

20257200

Gamme de prix
33,251 € - 23,2778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    140.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 170.0 Acier

20257248

Gamme de prix
37,023 € - 25,912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    170.0
  • l2
    44.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 55.0 Acier

20257729

Gamme de prix
6,2628 € - 4,387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 75.0 Acier

20257088

Gamme de prix
23,985 € - 16,7895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    75.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 25.0 Acier inox 303

20257736

Gamme de prix
6,9085 € - 4,838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    11.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 50.0 Acier inox 303

20257798

Gamme de prix
10,4448 € - 7,3083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    13.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 110.0 Acier

20257149

Gamme de prix
31,3548 € - 21,9453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    110.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 150.0 Acier

20257224

Gamme de prix
34,85 € - 24,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    150.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 180.0 Acier

20257255

Gamme de prix
38,3248 € - 26,8243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    180.0
  • l2
    44.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 80.0 Acier

20257095

Gamme de prix
25,3585 € - 17,753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    80.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 115.0 Acier

20257156

Gamme de prix
33,169 € - 23,2163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    115.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 135.0 Acier

20257194

Gamme de prix
30,791 € - 21,5558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    135.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 80.0 Acier inox 303

20257866

Gamme de prix
11,562 € - 8,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 45.0 Acier inox 303

20257880

Gamme de prix
9,6453 € - 6,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 145.0 Acier

20257217

Gamme de prix
33,5995 € - 23,5238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    145.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 200.0 Acier

20257262

Gamme de prix
40,7335 € - 28,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    200.0
  • l2
    44.5