Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
28,5155 € - 40,7335 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
110.0
Filetage standard
27,5725 € - 39,3908 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
105.0
Filetage standard
21,9453 € - 31,3548 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
70.0
Filetage standard
34,0915 € - 48,708 € Demander le délai de livraison ici
44.0
56.0
26.0
Acier
M42
120.0
Filetage standard
38,4478 € - 54,9298 € Demander le délai de livraison ici
38.0
54.0
22.0
Acier
M36
200.0
Filetage standard
32,7488 € - 46,7913 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
130.0
Filetage standard
25,748 € - 36,777 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
140.0
Filetage standard
30,8115 € - 44,0238 € Demander le délai de livraison ici
32.0
48.0
19.0
Acier
M30
180.0
Filetage standard
31,8058 € - 45,428 € Demander le délai de livraison ici
32.0
48.0
19.0
Acier
M30
190.0
Filetage standard
1,7118 € - 2,4395 € Demander le délai de livraison ici
9.0
16.5
5.3
Acier
M8
60.0
Filetage standard
5,0328 € - 7,1853 € Demander le délai de livraison ici
9.0
16.5
5.3
Acier
M8
80.0
Filetage standard
20,9408 € - 29,9198 € Demander le délai de livraison ici
21.0
35.5
12.5
Acier
M20
200.0
Filetage standard
7,4108 € - 10,5883 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
11.5
Acier inox 303
M16
50.0
Long Thread
1,5068 € - 2,1628 € Demander le délai de livraison ici
9.0
16.5
5.3
Acier
M8
55.0
Filetage standard
4,879 € - 6,97 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
10.0
Acier inox 303
M12
50.0
Long Thread
7,3903 € - 10,5575 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
10.0
Acier inox 303
M12
65.0
Long Thread
8,5793 € - 12,259 € Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
60.0
Filetage standard
22,6833 € - 32,4105 € Demander le délai de livraison ici
21.0
35.5
12.5
Acier
M20
240.0
Filetage standard
7,6875 € - 10,988 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
90.0
Filetage standard
7,421 € - 10,5985 € Demander le délai de livraison ici
11.0
19.5
6.4
Acier
M10
100.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 110.0 Acier

20259556

Gamme de prix
40,7335 € - 28,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    110.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 105.0 Acier

20259549

Gamme de prix
39,3908 € - 27,5725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    105.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 70.0 Acier

20259488

Gamme de prix
31,3548 € - 21,9453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    70.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M42 44.0 120.0 Acier

20259716

Gamme de prix
48,708 € - 34,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    120.0
  • l2
    56.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 200.0 Acier

20259686

Gamme de prix
54,9298 € - 38,4478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 130.0 Acier

20259594

Gamme de prix
46,7913 € - 32,7488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    130.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 140.0 Acier

20259402

Gamme de prix
36,777 € - 25,748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    140.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 180.0 Acier

20259457

Gamme de prix
44,0238 € - 30,8115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    180.0
  • l2
    48.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 190.0 Acier

20259464

Gamme de prix
45,428 € - 31,8058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    190.0
  • l2
    48.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 60.0 Acier

20256517

Gamme de prix
2,4395 € - 1,7118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 80.0 Acier

20256548

Gamme de prix
7,1853 € - 5,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    80.0
  • l2
    16.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 200.0 Acier

20256821

Gamme de prix
29,9198 € - 20,9408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    200.0
  • l2
    35.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 50.0 Acier inox 303

20256432

Gamme de prix
10,5883 € - 7,4108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 55.0 Acier

20256500

Gamme de prix
2,1628 € - 1,5068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    55.0
  • l2
    16.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 50.0 Acier inox 303

20256364

Gamme de prix
6,97 € - 4,879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 65.0 Acier inox 303

20256395

Gamme de prix
10,5575 € - 7,3903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 60.0 Acier

20256722

Gamme de prix
12,259 € - 8,5793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    60.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 240.0 Acier

20256845

Gamme de prix
32,4105 € - 22,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    240.0
  • l2
    35.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 90.0 Acier

20256630

Gamme de prix
10,988 € - 7,6875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 100.0 Acier

20256616

Gamme de prix
10,5985 € - 7,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    100.0
  • l2
    19.5