Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 55.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une courte tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Nouvelle référence Essentra:

20260439

Ancienne référence Essentra:

20260439

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 5,3813 €
50 - 99 4,305 €
100 + 3,772 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,38 €

1 x 5,3813 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Short Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 55.0
l2 15.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter