Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M24 24.71 85.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Nouvelle référence Essentra:

20260194

Ancienne référence Essentra:

20260194

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 4,2835 €
50 - 99 3,4333 €
100 + 3,0028 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,28 €

1 x 4,2835 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Construction Grade
d1 M24
d2 24.71
l1 85.0
l2 33.0
H1 15.0
A/F 36.0
Résistance à la traction (N) 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter