Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces vis épaulées à tête cylindrique, également appelées vis à épaulement à tête cylindrique, sont un type de fixation qui se compose d'un arbre cylindrique avec tête cylindrique à une extrémité et d'un épaulement à l'autre. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
Les vis épaulées sont utiles lorsqu'une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou un mouvement coulissant est nécessaire. Elles sont solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions vraiment dures.
Cette gamme de vis épaulées est dotée d'une tête cylindrique qui est légèrement bombée et d'un palier plat. Elles sont adaptées aux applications à profil surbaissé et disposent d'une esthétique attrayante. Faciles à installer ou à enlever à l'aide de tournevis fendus. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux dispositifs médicaux, machines et aux applications automobiles.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0144.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
4.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
6.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
4.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
4.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
3.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
3.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
20.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
6.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
5.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer