Menu Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
9 146,403 € - 11 432,993 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
559,5209 € - 699,4011 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
1 678,9931 € - 2 098,7306 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
918,1166 € - 1 147,6484 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
1 902,584 € - 2 378,2327 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
5500.0
50x10
10.0
1 388,1796 € - 1 735,2272 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
3 064,4174 € - 3 830,5244 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
2 295,835 € - 2 869,7991 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
1 559,6477 € - 1 949,5623 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x10
10.0
655,5654 € - 819,4568 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x20
20.0
3 820,6122 € - 4 775,7626 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
256,9009 € - 321,1315 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x20
20.0
206,5217 € - 258,1493 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
800.0
50x20
20.0
1 526,9943 € - 1 908,7509 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
1 222,4478 € - 1 528,0598 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
800.0
50x50
50.0
507,3227 € - 634,1588 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
6 103,0909 € - 7 628,8583 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
4 323,7698 € - 5 404,7123 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
2 233,165 € - 2 791,4481 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 50x50 6000.0 Acier

20179397

Gamme de prix
11 432,993 € - 9 146,403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 63x10 1000.0 Acier

20179441

Gamme de prix
699,4011 € - 559,5209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 63x10 3000.0 Acier

20179489

Gamme de prix
2 098,7306 € - 1 678,9931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x50 600.0 Acier

20179274

Gamme de prix
1 147,6484 € - 918,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x10 5500.0 Acier

20179106

Gamme de prix
2 378,2327 € - 1 902,584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 50x10 4000.0 Acier

20179076

Gamme de prix
1 735,2272 € - 1 388,1796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 63x10 5500.0 Acier

20179533

Gamme de prix
3 830,5244 € - 3 064,4174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x50 1500.0 Acier

20179304

Gamme de prix
2 869,7991 € - 2 295,835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x10 4500.0 Acier

20179083

Gamme de prix
1 949,5623 € - 1 559,6477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 50x20 3000.0 Acier

20179199

Gamme de prix
819,4568 € - 655,5654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 2500.0 Acier

20179328

Gamme de prix
4 775,7626 € - 3 820,6122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 1000.0 Acier

20179151

Gamme de prix
321,1315 € - 256,9009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 800.0 Acier

20179144

Gamme de prix
258,1493 € - 206,5217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 1000.0 Acier

20179298

Gamme de prix
1 908,7509 € - 1 526,9943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 800.0 Acier

20179281

Gamme de prix
1 528,0598 € - 1 222,4478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 2500.0 Acier

20179182

Gamme de prix
634,1588 € - 507,3227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 5500.0 Acier

20179243


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 4000.0 Acier

20179359

Gamme de prix
7 628,8583 € - 6 103,0909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 80x10 5500.0 Acier

20179694

Gamme de prix
5 404,7123 € - 4 323,7698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 63x10 4000.0 Acier

20179502

Gamme de prix
2 791,4481 € - 2 233,165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8