Menu Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
1 299,2593 € - 1 624,0818 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x40
40.0
85,5363 € - 106,9178 € Demander le délai de livraison ici
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
196,1748 € - 245,221 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
1500.0
25x5
5.0
426,4308 € - 533,041 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x5
5.0
126,7925 € - 158,4958 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
1000.0
25x5
5.0
307,7665 € - 384,703 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
375,806 € - 469,7575 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
631,81 € - 789,7625 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
1 085,3315 € - 1 356,6593 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x40
40.0
580,4575 € - 725,5668 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
257,1725 € - 321,4605 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
500.0
20x40
40.0
469,6448 € - 587,0483 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
90,2205 € - 112,7808 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
215,8035 € - 269,7595 € Demander le délai de livraison ici
21.08
10.0
17.9
1500.0
20x10
10.0
138,9695 € - 173,7068 € Demander le délai de livraison ici
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
639,5283 € - 799,4078 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x10
10.0
106,4155 € - 133,0143 € Demander le délai de livraison ici
27.15
25.0
20.8
800.0
25x10
10.0
395,978 € - 494,9725 € Demander le délai de livraison ici
27.15
25.0
20.8
3000.0
25x10
10.0
377,0258 € - 471,2745 € Demander le délai de livraison ici
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x25
25.0
175,4595 € - 219,3193 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 20x40 3000.0 Acier

20176877

Gamme de prix
1 624,0818 € - 1 299,2593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 20x10 600.0 Acier

20176655

Gamme de prix
106,9178 € - 85,5363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 25x5 1500.0 Acier

20176921

Gamme de prix
245,221 € - 196,1748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 25x5 4000.0 Acier

20176976

Gamme de prix
533,041 € - 426,4308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 25x5 1000.0 Acier

20176914

Gamme de prix
158,4958 € - 126,7925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x40 600.0 Acier

20176815

Gamme de prix
384,703 € - 307,7665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 20x20 2500.0 Acier

20176785

Gamme de prix
469,7575 € - 375,806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 25x5 6000.0 Acier

20177010

Gamme de prix
789,7625 € - 631,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x40 2500.0 Acier

20176860

Gamme de prix
1 356,6593 € - 1 085,3315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 25x5 5500.0 Acier

20177003

Gamme de prix
725,5668 € - 580,4575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x40 500.0 Acier

20176808

Gamme de prix
321,4605 € - 257,1725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 25x10 4000.0 Acier

20177119

Gamme de prix
587,0483 € - 469,6448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x20 500.0 Acier

20176723

Gamme de prix
112,7808 € - 90,2205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 20x10 1500.0 Acier

20176686

Gamme de prix
269,7595 € - 215,8035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 20x10 1000.0 Acier

20176679

Gamme de prix
173,7068 € - 138,9695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 25x10 5500.0 Acier

20177140

Gamme de prix
799,4078 € - 639,5283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 25x10 800.0 Acier

20177041

Gamme de prix
133,0143 € - 106,4155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Vis à tête sphérique 25x10 3000.0 Acier

20177096

Gamme de prix
494,9725 € - 395,978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Vis à tête sphérique 25x25 2500.0 Acier

20177225

Gamme de prix
471,2745 € - 377,0258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Pas
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x20 1000.0 Acier

20176754

Gamme de prix
219,3193 € - 175,4595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6