Menu Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses

En stock

Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.

  • Joints pour une étanchéité IP65
  • Matière : Zamak
  • Finition chromée


Séries: SR5526

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Longueur de poignée Emprise Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
18,942 € - 26,5188 € 147 En stock
50 En stock
18,942 € - 26,5188 € Demander le délai de livraison ici
20,5103 € - 28,7144 € 115 En stock
2,2589 € - 3,5138 € Demander le délai de livraison ici
5,5145 € - 10,3751 € 19 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
17,343 € - 24,2802 € 122 En stock
5,084 € - 9,5858 € 25 En stock
Clé mors double 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4429 € Demander le délai de livraison ici
4,387 € - 13,2738 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
22,4578 € - 31,4409 € Demander le délai de livraison ici
2,6525 € - 4,126 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
17,343 € - 24,2802 € 132 En stock
3,2011 € - 4,9796 € 39 En stock
4,1522 € - 6,4589 € 28 En stock
5,5145 € - 16,6665 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,7458 € - 8,9257 € Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1688 € - 8,0403 € Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
5,084 € - 9,5858 € 110 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • sur 3
Verrou quart de tour Zamac

20120559

Gamme de prix
26,5188 € - 18,942 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Zamac

20120603


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120535

Gamme de prix
26,5188 € - 18,942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120580

Gamme de prix
28,7144 € - 20,5103 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120566

Gamme de prix
3,5138 € - 2,2589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120702

Gamme de prix
10,3751 € - 5,5145 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120504

Gamme de prix
24,2802 € - 17,343 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 56.0 mm Alliage zinc

20120467

Gamme de prix
9,5858 € - 5,084 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120610

Gamme de prix
7,4429 € - 4,7847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 30.0 mm Zamac

20120436

Gamme de prix
13,2738 € - 4,387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120634

Gamme de prix
31,4409 € - 22,4578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20120443

Gamme de prix
4,126 € - 2,6525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Zamac

20120528

Gamme de prix
24,2802 € - 17,343 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Zamac

20120627

Gamme de prix
4,9796 € - 3,2011 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Zamac

20120498

Gamme de prix
6,4589 € - 4,1522 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120474

Gamme de prix
16,6665 € - 5,5145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 44.0 mm Alliage zinc

20058890

Gamme de prix
8,9257 € - 4,7458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 70.0 mm Alliage zinc

20058951

Gamme de prix
8,0403 € - 5,1688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 66.0 mm Alliage zinc

20058562

Gamme de prix
8,0148 € - 5,1523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20058913

Gamme de prix
9,5858 € - 5,084 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm