Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.
Séries: SR5526
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de clé | Longueur de poignée | Emprise | Épaisseur de porte maximale compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6827 € - 4,1731 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,084 € - 9,5858 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,084 € - 9,5858 € | 50 En stock |
Clé carrée 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,5145 € - 10,3751 € | 47 En stock |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,4578 € - 31,4409 € | 50 En stock |
|
|
|
|
||
| 5,1688 € - 8,0403 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,942 € - 26,5188 € | 139 En stock |
|
|
|
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | 50 En stock |
|
|
|
|
||
| 4,7458 € - 8,9257 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1523 € - 8,0148 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7458 € - 8,9257 € | 100 En stock |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5145 € - 10,3751 € | 19 En stock |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2011 € - 4,9796 € | 39 En stock |
|
|
|
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7848 € - 7,4431 € | 100 En stock |
|
|
|
|
||
| 4,7847 € - 7,4429 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 17,343 € - 24,2802 € | 122 En stock |
|
|
|
|
||
| 5,084 € - 9,5858 € | 25 En stock |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,942 € - 26,5188 € | 116 En stock |
|
|
|
|
||
| 50 En stock |
|
|
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer