10646250
491413
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Longueur de poignée | 6.299 in |
|---|---|
| Longueur de poignée | 160.0 mm |
| Largeur de poignée | 1.378 in |
| Largeur de poignée | 35.0 mm |
| Épaisseur tête | 9.0 mm |
| Épaisseur tête | 0.354 in |
| Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
| Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
| Poignée maximale | 24.5 mm |
| Poignée maximale | 0.965 in |
| Longueur du trou de montage | 1.969 in |
| Longueur du trou de montage | 50.0 mm |
| Largeur du trou de montage | 0.984 in |
| Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
| Finition | Chromé |
| Inclut | Deux clés fournies avec chaque loquet |
| Type de clé | Clé Euro |
| Matière du loquet | Alliage zinc |
| Orientation de montage | Universelle |
| Caractéristiques | IP65, DIN-EN 1774 |
| Code produit | 7907000090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer