Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.
Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.
La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Hauteur de l'enceinte | Orientation de montage | Matière du loquet | Épaisseur tête | Ø tête | Type de clé | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3447 € - 6,7583 € | 19 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1998 € - 8,0887 € | 50 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé tubulaire
|
||
| 15,8209 € - 22,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé Allen
|
||
| 4,3447 € - 6,7583 € | 1 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 16,6388 € - 23,2944 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,8317 € - 22,1643 € | 499 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé tubulaire
|
||
| 4,3447 € - 6,7583 € | 23 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,67 € - 8,82 € | 48 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé tubulaire
|
||
| 5,3819 € - 8,3718 € | 1 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 16,4129 € - 22,978 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,67 € - 8,82 € | 46 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé tubulaire
|
||
| 46,9685 € - 52,1873 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 16,5097 € - 23,1135 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,3819 € - 5,9799 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| 5,1998 € - 5,7776 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| 30,6487 € - 47,6758 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| 32,3024 € - 50,2483 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
| 32,0319 € - 49,8275 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,3819 € - 5,9799 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
| 30,6487 € - 47,6758 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé triangulaire 7,0 mm