Menu Rechercher

Verrous à compression- Réglable/Bouton à ailettes

En stock

Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.

Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.

Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.

  • Matière : Zamak avec joint en caoutchouc
  • Finition : revêtement poudre noire
  • Conforme DIN-EN 1774
  • Conforme RoHS
  • Étanchéité IP65

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Type de poignée Couleur Orientation de montage Finition Type de clé Poignée minimale Ajouter au panier
36,4849 € - 51,0788 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Noir
Clé CH751
27.0 mm
7,8915 € - 12,2757 € 9 En stock
85.0 mm
Noir
13.5 mm
10,3093 € - 16,0368 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Naturel
Clé CH751
27.0 mm
7,8915 € - 12,2757 € 75 En stock
85.0 mm
Noir
13.5 mm
  • sur 2
Fermeture à compression

20071721

Gamme de prix
51,0788 € - 36,4849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé CH751
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 85.0 mm

20071967

Gamme de prix
12,2757 € - 7,8915 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Price per piece incl VAT
    77.232 EUR
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
Fermeture à compression

20071714

Gamme de prix
16,0368 € - 10,3093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de clé
    Clé CH751
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 85.0 mm

20071981

Gamme de prix
12,2757 € - 7,8915 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000