Menu Rechercher

Verrous à came

En stock

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Type de clé Ajouter au panier
10,3094 € - 10,3094 € Demander le délai de livraison ici
9,9589 € - 9,9589 € Demander le délai de livraison ici
10,496 € - 21,1663 € 12 En stock
9,9589 € - 9,9589 € Demander le délai de livraison ici
10,496 € - 10,496 € Demander le délai de livraison ici
2,9883 € - 4,1835 € 493 En stock
17.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés identiques cape inox
16,5845 € - 37,3305 € 51 En stock
26.5 mm
20.0 mm
Clés différentes
2,9403 € - 3,267 € 201 En stock
20.0 mm
10,168 € - 22,8883 € 39 En stock
20.0 mm
16,2258 € - 36,4798 € 31 En stock
20.5 mm
20.0 mm
Clés identiques
10,168 € - 22,8883 € 29 En stock
20.0 mm
2,7223 € - 3,0248 € 22 En stock
Clé Euro
2,373 € - 2,6367 € 47 En stock
24.5 mm
20.0 mm
Clés différentes
19,803 € - 44,567 € 27 En stock
18.5 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
16,2258 € - 36,4798 € 50 En stock
8.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,9403 € - 3,267 € 38 En stock
20.0 mm
16,2258 € - 36,4798 € Demander le délai de livraison ici
Clé Euro
16,2258 € - 36,4798 € Demander le délai de livraison ici
Clé Euro
3,9375 € - 4,375 € Demander le délai de livraison ici
Clé principale (passe)
2,8919 € - 3,2132 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
20.0 mm
Clés différentes
  • sur 4
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273234

Gamme de prix
10,3094 € - 10,3094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273227

Gamme de prix
9,9589 € - 9,9589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273265

Gamme de prix
21,1663 € - 10,496 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273210

Gamme de prix
9,9589 € - 9,9589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273258

Gamme de prix
10,496 € - 10,496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé 17.0 mm Barillet à clés identiques cape inox Noir

20123826

Gamme de prix
4,1835 € - 2,9883 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Emprise
    17.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés identiques cape inox
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 26.5 mm Argent

20120337

Gamme de prix
37,3305 € - 16,5845 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    26.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé

20123789

Gamme de prix
3,267 € - 2,9403 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé

20123802

Gamme de prix
22,8883 € - 10,168 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    43.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clés identiques 45.0 mm 20.5 mm Argent

20120306

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    20.0 mm
  • Emprise
    20.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Loquet à clé

20123796

Gamme de prix
22,8883 € - 10,168 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 20.5 mm Zamac

20120368

Gamme de prix
3,0248 € - 2,7223 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 24.5 mm Noir

20120399

Gamme de prix
2,6367 € - 2,373 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 18.5 mm Argent

20120276

Gamme de prix
44,567 € - 19,803 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    18.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Noir

20120382

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé

20123772

Gamme de prix
3,267 € - 2,9403 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    43.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 14.5 mm Zamac

20057206

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 26.5 mm Zamac

20057282

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 24.5 mm Zamac

20057510

Gamme de prix
4,375 € - 3,9375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 8.5 mm Argent

20120344

Gamme de prix
3,2132 € - 2,8919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes