Menu Rechercher

Verrous à came

En stock

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Type de clé Ajouter au panier
10,8249 € - 10,8249 € 90 En stock
10,4568 € - 10,4568 € Demander le délai de livraison ici
11,0208 € - 22,2246 € 12 En stock
15,3151 € - 34,4939 € Demander le délai de livraison ici
Clé Euro
15,3151 € - 34,4939 € 41 En stock
Clé Euro
1,785 € - 2,7766 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
2,0543 € - 3,1957 € 100 En stock
11.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
10,4568 € - 10,4568 € Demander le délai de livraison ici
11,0208 € - 11,0208 € Demander le délai de livraison ici
6,7768 € - 7,5298 € 140 En stock
22.6 mm
Clé CH751
9,1374 € - 12,7924 € 60 En stock
16.5 mm
9,1374 € - 12,7924 € 152 En stock
16.5 mm
17,4137 € - 39,197 € 14 En stock
Clés différentes
17,0371 € - 38,3038 € Demander le délai de livraison ici
Clé Euro
4,1344 € - 4,5938 € Demander le délai de livraison ici
Clé principale (passe)
4,6363 € - 6,4908 € 115 En stock
11.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés identiques cape inox
2,4917 € - 2,7685 € 4 En stock
Clés différentes
17,0371 € - 38,3038 € 54 En stock
Clé Euro
17,0371 € - 38,3038 € Demander le délai de livraison ici
Clé Euro
10,6764 € - 24,0327 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
  • sur 4
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273234

Gamme de prix
10,8249 € - 10,8249 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273227

Gamme de prix
10,4568 € - 10,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273265

Gamme de prix
22,2246 € - 11,0208 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 24.5 mm Zamac

20051358

Gamme de prix
34,4939 € - 15,3151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    3926909790
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 14.5 mm Zamac

20051327

Gamme de prix
34,4939 € - 15,3151 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    3926909790
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066802

Gamme de prix
2,7766 € - 1,785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Emprise
    17.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066796

Gamme de prix
3,1957 € - 2,0543 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    16.0 mm
  • Emprise
    11.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273210

Gamme de prix
10,4568 € - 10,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273258

Gamme de prix
11,0208 € - 11,0208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Fermeture à poignée déclenchée 32.5 mm PA6 Noir

20030858

Gamme de prix
7,5298 € - 6,7768 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    32.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    22.6 mm
  • Type de clé
    Clé CH751
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Loquet à clé Zamac

20048976

Gamme de prix
12,7924 € - 9,1374 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Zamac

20048969

Gamme de prix
12,7924 € - 9,1374 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 18.5 mm Zamac

20057343

Gamme de prix
39,197 € - 17,4137 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 26.5 mm Zamac

20057282

Gamme de prix
38,3038 € - 17,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 24.5 mm Zamac

20057510

Gamme de prix
4,5938 € - 4,1344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé 11.0 mm Barillet à clés identiques cape inox Noir

20066772

Gamme de prix
6,4908 € - 4,6363 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    16.0 mm
  • Emprise
    11.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés identiques cape inox
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 18.5 mm Zamac

20057350

Gamme de prix
2,7685 € - 2,4917 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 18.5 mm Zamac

20057220

Gamme de prix
38,3038 € - 17,0371 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 24.5 mm Zamac

20057275

Gamme de prix
38,3038 € - 17,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clés identiques 20.0 mm 33.0 mm Alliage zinc

20066635

Gamme de prix
24,0327 € - 10,6764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Matière de came
    Acier