10550014
491459
Quantité | Prix unitaire |
---|
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Grip Range | 30.0 mm |
Grip Range | 1.181 in |
Grip Length | 30.0 mm |
Grip Length | 1.181 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 20.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.787 in |
Housing Height | 30.0 mm |
Housing Height | 1.181 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer