10451137
468272
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handle Type | Wing Knob, Key Operated Handle |
---|---|
Key Type | Eurokey (5333) |
Grip Range | 14.5 mm |
Grip Range | 0.571 in |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301409000 |
Mounting Hole Length | 20.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.795 in |
Knob Height | 20.5 mm |
Knob Height | 0.807 in |
Mounting Hole Width | 22.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.874 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer