Menu Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
8,4809 € - 16,7895 € 9 En stock
Nylon
8,4809 € - 16,7895 € 2 En stock
Nylon
2,7105 € - 4,2163 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 7,0 mm
30.0 mm
2,8198 € - 4,8669 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Chromé
Clé carrée 7,0 mm
30.0 mm
2,1971 € - 3,4177 € 250 En stock
Universelle
Zamac
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
14.5 mm
3,401 € - 4,8669 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 7,0 mm
27.0 mm
3,9025 € - 5,4634 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
24.5 mm
10,0737 € - 22,7304 € 50 En stock
Clé mors double 5,0 mm
2,1971 € - 3,4177 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Chromé
Clé mors double 5,0 mm
8.5 mm
2,8198 € - 4,8669 € 92 En stock
Versions main gauche et main droite
Zamac
Chromé
Clé mors double 3,0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Chromé
Clé mors double 5,0 mm
14.5 mm
10,0737 € - 22,7304 € 44 En stock
Clé mors double 3,0 mm
3,9025 € - 5,4634 € 90 En stock
Universelle
Zamac
Chromé
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
3,9025 € - 5,4634 € 19 En stock
Universelle
Zamac
Chromé
Clé mors double 5,0 mm
26.5 mm
10,0737 € - 22,7304 € 38 En stock
Clé mors double 3,0 mm
260 En stock
Universelle
Zamac
Chromé
Clé mors double 3,0 mm
18.5 mm
8,341 € - 18,7806 € 59 En stock
Alliage zinc
Clé triangulaire 7,0 mm
2,8198 € - 4,8669 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Zamac
Chromé
Clé fendue
27.0 mm
3,9025 € - 5,4634 € 20 En stock
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 7,0 mm
28.5 mm
8,341 € - 18,7806 € 13 En stock
Alliage zinc
Clé triangulaire 7,0 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour Noir

10281260

Gamme de prix
16,7895 € - 8,4809 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Noir

10281277

Gamme de prix
16,7895 € - 8,4809 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20072537

Gamme de prix
4,2163 € - 2,7105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    30.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 7,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20072476

Gamme de prix
4,8669 € - 2,8198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    30.0 mm
Loquet à clé 14.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20073022

Gamme de prix
3,4177 € - 2,1971 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 27.0 mm Alliage zinc

20072513

Gamme de prix
4,8669 € - 3,401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    27.0 mm
Loquet à clé 24.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20073060

Gamme de prix
5,4634 € - 3,9025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour 8.5 mm Clé mors double 5,0 mm Zamac

20055769

Gamme de prix
22,7304 € - 10,0737 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé 8.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20072889

Gamme de prix
3,4177 € - 2,1971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    8.5 mm
Loquet à clé 30.0 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20072414

Gamme de prix
4,8669 € - 2,8198 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
Loquet à clé 14.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20072780


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20055585

Gamme de prix
22,7304 € - 10,0737 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20072803

Gamme de prix
5,4634 € - 3,9025 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    18.5 mm
Loquet à clé 26.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20072841

Gamme de prix
5,4634 € - 3,9025 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour 8.5 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20055561

Gamme de prix
22,7304 € - 10,0737 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé 18.5 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20072681


Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 28.5 mm Alliage zinc

20055820

Gamme de prix
18,7806 € - 8,341 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 27.0 mm Zamac

20072575

Gamme de prix
4,8669 € - 2,8198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    27.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 28.5 mm Alliage zinc

20072988

Gamme de prix
5,4634 € - 3,9025 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    28.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 26.5 mm Alliage zinc

20055813

Gamme de prix
18,7806 € - 8,341 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    7907000090