Menu Rechercher

Verrou à compression - Poignée en T

En stock

Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.

Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromée et revêtement poudre noire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Finition Capacité de poignée Type de clé Ajouter au panier
32,8718 € - 46,0205 € 72 En stock
Revêtement peinture poudre
35.0 mm
À clé CH751
9,0487 € - 14,0757 € 99 En stock
Revêtement peinture poudre
20.0 mm
Pas de clé
32,8718 € - 46,0205 € 46 En stock
Revêtement poudre noire
22.0 mm
À clé CH751
7,3356 € - 11,4109 € 3 En stock
Chromé
32.0 mm
À clé CH751
7,4531 € - 11,5938 € 14 En stock
Chromé
20.0 mm
Pas de clé
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
27,634 € - 38,6876 € Demander le délai de livraison ici
Chromé
32.0 mm
Pas de clé
32,8718 € - 46,0205 € 125 En stock
20.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
7,4531 € - 11,5938 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € 65 En stock
22.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
  • sur 3
Fermeture à compression 35.0 mm 35.0 mm Alliage zinc

20123741

Gamme de prix
46,0205 € - 32,8718 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    35.0 mm
Fermeture à compression 20.0 mm 20.0 mm Alliage zinc

20123734

Gamme de prix
14,0757 € - 9,0487 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    20.0 mm
Fermeture à compression À clé CH751 22.0 mm Alliage zinc

20123666

Gamme de prix
46,0205 € - 32,8718 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    22.0 mm
Fermeture à compression À clé CH751 32.0 mm Chromé

20123659

Gamme de prix
11,4109 € - 7,3356 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier

20123642

Gamme de prix
11,5938 € - 7,4531 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    46.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    20.0 mm
Fermeture à compression

20123710

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier

20123635

Gamme de prix
38,6876 € - 27,634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    46.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
Fermeture à compression

20123673

Gamme de prix
46,0205 € - 32,8718 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    20.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Fermeture à compression

20065928

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066147

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    38.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066024


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    28.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066086

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    35.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066277

Gamme de prix
11,5938 € - 7,4531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20065904

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    22.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066376

Gamme de prix
14,0757 € - 9,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066246

Gamme de prix
14,0757 € - 9,0487 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    22.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066109

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    35.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 35.0 mm

20066093

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    35.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20065942

Gamme de prix
14,6169 € - 9,3966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066291

Gamme de prix
14,0757 € - 9,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm