Menu Rechercher

Tiges et bouts filetés

En stock

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Ajouter au panier
10178713 340 En stock
M5
1000.0 mm
9 En stock
M12
1000.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
1000.0 mm
530 En stock
M6
1000.0 mm
21,7876 € - 21,7876 € 15 En stock
M14
1000.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
1000.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
1000.0 mm
24 En stock
M10
1000.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M18
1000.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
1000.0 mm
250 En stock
M8
1000.0 mm
105 En stock
M16
1000.0 mm
1,2549 € - 4,8947 € 646 En stock
M10
200.0 mm
0,8868 € - 3,4321 € 7 En stock
M8
200.0 mm
0,5368 € - 1,8494 € 12684 En stock
M5
200.0 mm
0,6358 € - 2,1787 € 15 En stock
M6
200.0 mm
0,4744 € - 1,6307 € 9323 En stock
M4
200.0 mm
0,926 € - 1,1432 € Demander le délai de livraison ici
1/2-13
101.6 mm
0,1572 € - 0,1941 € Demander le délai de livraison ici
5/16-18
50.8 mm
0,1632 € - 0,2015 € Demander le délai de livraison ici
1/4-20
76.2 mm
  • sur 3
Canne filetée 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713


Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720


Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Gamme de prix
21,7876 € - 21,7876 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M14
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M18
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775


Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Gamme de prix
4,8947 € - 1,2549 €

Niveaux de stock
646 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Gamme de prix
3,4321 € - 0,8868 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 200.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10064993

Gamme de prix
1,8494 € - 0,5368 €

Niveaux de stock
12684 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 200.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10065006

Gamme de prix
2,1787 € - 0,6358 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10064986

Gamme de prix
1,6307 € - 0,4744 €

Niveaux de stock
9323 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 4.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373514

Gamme de prix
1,1432 € - 0,926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/2-13
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385

Gamme de prix
0,1941 € - 0,1572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    5/16-18
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 3.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373354

Gamme de prix
0,2015 € - 0,1632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/4-20
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790