Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
4,0919 € - 4,0919 € Demander le délai de livraison ici
M10
2
4,2542 € - 4,2542 € Demander le délai de livraison ici
M6
2
4,2685 € - 4,2685 € 26 En stock
M10
1
3,9406 € - 3,9406 € Demander le délai de livraison ici
M8
1
1,5376 € - 1,5376 € 7656 En stock
M6
2
5,2984 € - 5,2984 € Demander le délai de livraison ici
M8
2
1,5376 € - 1,5376 € Demander le délai de livraison ici
M6
1
3,6719 € - 3,7618 € Demander le délai de livraison ici
M10
1
4,4177 € - 4,4177 € 1640 En stock
M6
3
4,2685 € - 4,2685 € Demander le délai de livraison ici
M8
2
600 En stock
M8
3
20 En stock
M8
3
20 En stock
M10
3
660 En stock
M4
5
172 En stock
M6
5
70 En stock
M6
5
503 En stock
M8
5
176 En stock
M10
5
16 En stock
M16
3
2,5938 € - 2,5938 € 424 En stock
M4
2
  • sur 7
Support anti-vibration 12.7 mm 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10426975

Gamme de prix
4,0919 € - 4,0919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164235

Gamme de prix
4,2542 € - 4,2542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 25.4 mm 19.1 mm Acier ; caoutchouc

10164273

Gamme de prix
4,2685 € - 4,2685 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164259

Gamme de prix
3,9406 € - 3,9406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164228

Gamme de prix
1,5376 € - 1,5376 €

Niveaux de stock
7656 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 14.3 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164266

Gamme de prix
5,2984 € - 5,2984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164211

Gamme de prix
1,5376 € - 1,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164280

Gamme de prix
3,7618 € - 3,6719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 24.0 mm 14.0 mm Acier ; caoutchouc

10164297

Gamme de prix
4,4177 € - 4,4177 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164242

Gamme de prix
4,2685 € - 4,2685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282472


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282519


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282557


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 10.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282595


Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282632


Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282670


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282717


Niveaux de stock
503 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282755


Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 100.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282571


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M16
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10170434

Gamme de prix
2,5938 € - 2,5938 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
  • Code produit
    4016930090