Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1886 € - 0,3421 € Demander le délai de livraison ici
M4
14.3 mm
0,2039 € - 0,3717 € 31000 En stock
M4
20.6 mm
0,227 € - 0,4146 € Demander le délai de livraison ici
M4
28.6 mm
0,179 € - 0,179 € 2701 En stock
12.7 mm
0,1426 € - 0,2597 € 5155 En stock
12.7 mm
0,1687 € - 0,1687 € 13200 En stock
#6
35.0 mm
0,1448 € - 0,1448 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,0501 € - 0,0501 € Demander le délai de livraison ici
M4
19.1 mm
0,2253 € - 0,2253 € 80 En stock
25.4 mm
0,0326 € - 0,0326 € 430 En stock
15.9 mm
0,179 € - 0,179 € 20 En stock
12.7 mm
0,1701 € - 0,1701 € 1000 En stock
M3
7.9 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
M3
11.1 mm
0,0344 € - 0,0344 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,2985 € - 0,2985 € 3798 En stock
M4
6.4 mm
0,3283 € - 0,3283 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.7 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
19.1 mm
0,1792 € - 0,1792 € 499 En stock
M4
5.0 mm
0,1456 € - 0,1456 € 7100 En stock
M4
15.9 mm
0,1792 € - 0,1792 € 500 En stock
M2.5
8.0 mm
  • sur 10
Entretoise à visser 14.3 mm PA

10119891

Gamme de prix
0,3421 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 20.6 mm PA

10119938

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2039 €

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 28.6 mm PA

10119983

Gamme de prix
0,4146 € - 0,227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 12.7 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011188

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2701 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 12.7 mm (L) Fixation à filetage femelle

10184318

Gamme de prix
0,2597 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
5155 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser 35.0 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10378847

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
13200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) Fixation à filetage femelle

10013748

Gamme de prix
0,1448 € - 0,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 19.1 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10013731

Gamme de prix
0,0501 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 25.4 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011225

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10013700

Gamme de prix
0,0326 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 12.7 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108239

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10013809

Gamme de prix
0,0344 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 6.4 mm PA Naturel

10011249

Gamme de prix
0,2985 € - 0,2985 €

Niveaux de stock
3798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm PA Naturel

10011287

Gamme de prix
0,3283 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 5.0 mm PA

10175422

Gamme de prix
0,1792 € - 0,1792 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser M4 15.9 mm PA Naturel

10013779

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 8.0 mm PA

10175286

Gamme de prix
0,1792 € - 0,1792 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm