Menu Rechercher

Support CI fixation en angle 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet

Nouvelle référence Essentra:

10001585

Ancienne référence Essentra:

CHCBS-6-01

940 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1508 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

150,80 €

1000 x 0,1508 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage en angle
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou B 4.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 9.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard Réglementation REACH
Standard RMS
Standard RoHS
Standard UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter