Menu Rechercher

Supports de ventilateur

En stock

Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs CA et CC adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.

Séries: SRRCOFM

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Taille de ventilateur Mode de montage Ajouter au panier
0,1443 € - 0,2103 € 69780 En stock
Caoutchouc
4.5 mm
À enfoncer
10,5063 € - 10,5063 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
127.0 mm
Vis
3,3518 € - 3,3518 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
127.0 mm
Vis
5,371 € - 5,371 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
127.0 mm
Vis
1,4478 € - 1,4478 € 7905 En stock
2,2119 € - 2,2119 € Demander le délai de livraison ici
8,6568 € - 10,8211 € Demander le délai de livraison ici
Acier
162.0 mm
Vis
1,1881 € - 1,1881 € 540 En stock
1,5671 € - 2,5372 € Demander le délai de livraison ici
ABS
80.0 mm
Vis
Demander le délai de livraison ici
ABS
40.0 mm
Vis
1,9103 € - 3,112 € Demander le délai de livraison ici
ABS
120.0 mm
Vis
4,0597 € - 6,5897 € Demander le délai de livraison ici
ABS
162.0 mm
Vis
10,5674 € - 10,5674 € Demander le délai de livraison ici
Acier
240.0 mm
Vis
1,7463 € - 2,8135 € Demander le délai de livraison ici
ABS
92.0 mm
Vis
1,1373 € - 1,8507 € Demander le délai de livraison ici
ABS
60.0 mm
Vis
3,9114 € - 10,2182 € Demander le délai de livraison ici
Acier
120.0 mm
Vis
0,9289 € - 0,9289 € 7817 En stock
Acier
80.0 mm
Vis
0,9754 € - 0,9754 € Demander le délai de livraison ici
2,4565 € - 2,4565 € Demander le délai de livraison ici
1,009 € - 1,009 € Demander le délai de livraison ici
Acier
92.0 mm
Vis
  • sur 3
Fixation ventilateur À enfoncer 83.5 mm Caoutchouc

10340448

Gamme de prix
0,2103 € - 0,1443 €

Niveaux de stock
69780 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Taille de ventilateur
    4.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Support d’étiquette Vis 127.0 mm Acier inoxydable Naturel

10340035

Gamme de prix
10,5063 € - 10,5063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Mode de montage
    Vis
  • Taille de ventilateur
    127.0 mm
  • Largeur totale
    127.0 mm
Support d’étiquette Vis 127.0 mm Acier inoxydable Naturel

10340042

Gamme de prix
3,3518 € - 3,3518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Mode de montage
    Vis
  • Taille de ventilateur
    127.0 mm
  • Largeur totale
    127.0 mm
Support d’étiquette Vis 127.0 mm Acier inoxydable Naturel

10340059

Gamme de prix
5,371 € - 5,371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Mode de montage
    Vis
  • Taille de ventilateur
    127.0 mm
  • Largeur totale
    127.0 mm
Protection ventilateur 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Noir

10317105

Gamme de prix
1,4478 € - 1,4478 €

Niveaux de stock
7905 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
  • Largeur totale
    92.3 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Protection ventilateur 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Noir

10317099

Gamme de prix
2,2119 € - 2,2119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
  • Largeur totale
    80.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Protection ventilateur Vis 162.0 mm Acier

10644621

Gamme de prix
10,8211 € - 8,6568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    162.0 mm
  • Taille de ventilateur
    162.0 mm
Protection ventilateur 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Noir

10317082

Gamme de prix
1,1881 € - 1,1881 €

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
  • Largeur totale
    60.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Protection ventilateur Vis 80.0 mm ABS Noir

10635421

Gamme de prix
2,5372 € - 1,5671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    71.4 mm
Protection ventilateur Vis 40.0 mm ABS Noir

10336021


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
Protection ventilateur Vis 120.0 mm ABS Noir

10628768

Gamme de prix
3,112 € - 1,9103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    104.9 mm
Protection ventilateur Vis 162.0 mm ABS Noir

10631317

Gamme de prix
6,5897 € - 4,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Rond
  • Distance entre les trous de fixation
    162.0 mm
Protection ventilateur Vis 240.0 mm Acier

10633663

Gamme de prix
10,5674 € - 10,5674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    240.0 mm
  • Taille de ventilateur
    240.0 mm
Protection ventilateur Vis 92.0 mm ABS Noir

10642269

Gamme de prix
2,8135 € - 1,7463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    82.6 mm
Protection ventilateur Vis 60.0 mm ABS Noir

10642221

Gamme de prix
1,8507 € - 1,1373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    50.0 mm
Protection ventilateur Vis 120.0 mm Acier

10336113

Gamme de prix
10,2182 € - 3,9114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    120.0 mm
  • Taille de ventilateur
    120.0 mm
Protection ventilateur Vis 80.0 mm Acier

10316832

Gamme de prix
0,9289 € - 0,9289 €

Niveaux de stock
7817 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    71.5 mm
  • Taille de ventilateur
    80.0 mm
Noir Vis Protection ventilateur

10317075

Gamme de prix
0,9754 € - 0,9754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
  • Largeur totale
    43.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Protection ventilateur 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Noir

10317112

Gamme de prix
2,4565 € - 2,4565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
  • Largeur totale
    120.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Protection ventilateur Vis 92.0 mm Acier

10316849

Gamme de prix
1,009 € - 1,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    82.5 mm
  • Taille de ventilateur
    92.0 mm