Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1594 € - 0,1771 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1387 € - 0,1541 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1564 € - 0,1737 € 1000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1582 € - 0,1757 € 25 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1695 € - 0,1884 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1488 € - 0,1654 € 1000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1501 € - 0,1668 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
10001769 0,1398 € - 0,1554 € 89 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1721 € - 0,1913 € 89966 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2242 € - 0,2491 € 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1612 € - 0,1791 € 4000 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1458 € - 0,162 € 1472 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,131 € - 0,131 € 258 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,21 € - 0,21 € 37169 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1675 € - 0,1861 € 20009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1654 € - 0,1838 € 771 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
10022405 0,1314 € - 0,146 € 9000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1434 € - 0,1593 € 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,131 € - 0,131 € 2430 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,188 € - 0,188 € 3013 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316436

Gamme de prix
0,1771 € - 0,1594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
0,1541 € - 0,1387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153093

Gamme de prix
0,1737 € - 0,1564 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
0,1757 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001745

Gamme de prix
0,1884 € - 0,1695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001776

Gamme de prix
0,1654 € - 0,1488 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153116

Gamme de prix
0,1668 € - 0,1501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001769

Gamme de prix
0,1554 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153109

Gamme de prix
0,1913 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
89966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153086

Gamme de prix
0,2491 € - 0,2242 €

Niveaux de stock
2764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316429

Gamme de prix
0,1791 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316405

Gamme de prix
0,162 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
1472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021866

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
0,21 € - 0,21 €

Niveaux de stock
37169 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021965

Gamme de prix
0,1861 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
20009 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022009

Gamme de prix
0,1838 € - 0,1654 €

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022405

Gamme de prix
0,146 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
0,1593 € - 0,1434 €

Niveaux de stock
984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022375

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3013 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm