Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0484 € - 0,0597 € | Demander le délai de livraison ici |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | 990 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0728 € | 1000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1268 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,5082 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,1872 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0705 € | 6000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0735 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0682 € | 980 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,1006 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | 2000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0754 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0652 € | 7000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1504 € - 0,1857 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0627 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,066 € | 959 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,086 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm