Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0268 € - 0,0268 € 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0186 € - 0,0186 € 10168 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0255 € - 0,0255 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0485 € - 0,0485 € 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0194 € - 0,0194 € 2156 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0582 € - 0,0718 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0283 € - 0,0349 € 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0563 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0376 € - 0,0465 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,117 € - 0,1444 € 28996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0428 € - 0,0529 € 770 En stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1148 € - 0,1418 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0325 € - 0,0401 € 10575 En stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
5,2973 € - 5,2973 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
8,5411 € - 8,5411 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
8,4313 € - 8,4313 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
7,0677 € - 7,0677 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
13,8222 € - 13,8222 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
19,0883 € - 19,0883 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
14,4023 € - 14,4023 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
0,0268 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
0,0186 € - 0,0186 €

Niveaux de stock
10168 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
0,0255 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
0,0485 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
0,0194 € - 0,0194 €

Niveaux de stock
2156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acétal

10218310

Gamme de prix
0,0718 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acétal

10218273

Gamme de prix
0,0349 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acétal

10218327

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acétal

10218334

Gamme de prix
0,1444 € - 0,117 €

Niveaux de stock
28996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acétal

10218303

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acétal

10218341

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acétal

10218297

Gamme de prix
0,0401 € - 0,0325 €

Niveaux de stock
10575 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.6 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Acier inoxydable

10444450

Gamme de prix
5,2973 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    34.9 mm
  • Diamètre intérieur
    17.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    1001.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acier inoxydable

10641972

Gamme de prix
8,5411 € - 8,5411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.3 mm
  • Charge en position horizontale
    5249.0 N
Rondelle Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Acier inoxydable

10634684

Gamme de prix
8,4313 € - 8,4313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en position horizontale
    3986.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acier au carbone

10642870

Gamme de prix
7,0677 € - 7,0677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.6 mm
  • Charge en position horizontale
    3256.0 N
Rondelle Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acier au carbone

10633564

Gamme de prix
13,8222 € - 13,8222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    76.2 mm
  • Diamètre intérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Hauteur en charge
    3.6 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acier inoxydable

10641927

Gamme de prix
19,0883 € - 19,0883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acier au carbone

10639184

Gamme de prix
14,4023 € - 14,4023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    3.8 mm
  • Hauteur en charge
    4.3 mm
  • Charge en position horizontale
    19105.0 N