Séries: SR2018
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre nominal extérieur | Diamètre total | Longueur totale | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre nominal intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5297 € - 0,861 € | 3723 En stock |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,7082 € - 1,4196 € | 20 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,2443 € - 2,4774 € | 42 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,6273 € - 0,987 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6931 € - 1,3577 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0485 € - 1,8513 € | 200 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0901 € - 1,9259 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0813 € - 1,9106 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4698 € - 4,4526 € | 1448 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6106 € - 5,3412 € | 190 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,387 € - 6,7783 € | 28 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,7471 € - 7,1504 € | 118 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6163 € - 0,9717 € | 254 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0155 € - 1,7921 € | 568 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5614 € - 0,9147 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,601 € - 4,8257 € | 440 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4966 € - 6,3396 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,8843 € - 5,8783 € | 20 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0594 € - 1,8798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2021 € - 1,9413 € | 550 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer