Menu Rechercher

Serre-câbles sur colonnette

En stock

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Spacer Height Épaisseur panneau minimum Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1761 € - 0,1761 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0.6 mm
Noir
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1582 € - 0,1582 € 216 En stock
8.0 mm
0.6 mm
Noir
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,1043 € - 0,1109 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,2567 € - 0,2567 € 134 En stock
4.8 mm
1.6 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1.6 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,1551 € - 0,1551 € 998 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Naturel
11.1 mm
4.8 mm
0,1134 € - 0,1134 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € 607 En stock
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € 1878 En stock
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € 2672 En stock
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € 2636 En stock
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € 500 En stock
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,1383 € - 0,1441 € 982 En stock
4.8 mm
0.8 mm
Naturel
8.9 mm
4.8 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
0.8 mm
Naturel
11.1 mm
4.8 mm
0,2504 € - 0,2504 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
0.8 mm
Naturel
17.5 mm
4.8 mm
0,1528 € - 0,1528 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
0.8 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Naturel
  • sur 5
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 11.0 mm PA Noir

10024423

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Bride à colonnette À enfoncer 8.0 mm 11.0 mm PA Noir

10024393

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Bride à colonnette à clipser 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024577


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    Stand-Off
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 4.8 mm PA Naturel

10025826

Gamme de prix
0,1109 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 7.9 mm PA Naturel

10025864

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm 7.9 mm PA Naturel

10025901

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10025932

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 4.8 mm PA Naturel

10025758

Gamme de prix
0,1134 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025741

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
607 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025833

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1878 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025918

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025819

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2636 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2
Bride à colonnette À enfoncer 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026069

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2
Bride à colonnette À enfoncer 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025970

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2
Bride à colonnette à clipser 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025871

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 8.9 mm PA Naturel

10026120

Gamme de prix
0,1441 € - 0,1383 €

Niveaux de stock
982 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bride à colonnette à clipser 19.1 mm 11.1 mm PA Naturel

10112670

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 17.5 mm PA Naturel

10638613

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm 7.9 mm PA Naturel

10640753

Gamme de prix
0,1528 € - 0,1528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026205

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    2