Menu Rechercher

Serre-câbles sur colonnette

En stock

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Spacer Height Épaisseur panneau minimum Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1302 € - 0,1356 € 971 En stock
4.8 mm
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,1661 € - 0,1661 € 216 En stock
8.0 mm
0.6 mm
Noir
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,0795 € - 0,0795 € 588898 En stock
0.6 mm
Naturel
Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,188 € - 0,188 € 500 En stock
0.8 mm
Naturel
0,1755 € - 0,1755 € 998 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1247 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1.6 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,1849 € - 0,1849 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0.6 mm
Noir
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1548 € - 0,1548 € 2999 En stock
6.0 mm
0.6 mm
Noir
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
10024539 0,1562 € - 0,1562 € 995 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1375 € - 0,1375 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,149 € - 0,149 € 70 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1532 € - 0,1532 € 835 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1429 € - 0,1429 € 592 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1661 € - 0,1661 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,1068 € - 0,1136 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,174 € - 0,174 € 790 En stock
0.6 mm
Naturel
  • sur 5
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 4.8 mm PA Naturel

10025772

Gamme de prix
0,1356 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
971 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bride à colonnette À enfoncer 8.0 mm 11.0 mm PA Noir

10024393

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024454

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0795 €

Niveaux de stock
588898 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024577


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026021

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette À enfoncer 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026069

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024560

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 7.9 mm PA Naturel

10639344

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025994

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10025956

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 11.0 mm PA Noir

10024423

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Bride à colonnette À enfoncer 6.0 mm 22.0 mm PA Noir

10024492

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
2999 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024539

Gamme de prix
0,1562 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10487839

Gamme de prix
0,1375 € - 0,1375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024355

Gamme de prix
0,149 € - 0,149 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024331

Gamme de prix
0,1532 € - 0,1532 €

Niveaux de stock
835 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024386

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1429 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024409

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm 4.8 mm PA Naturel

10633595

Gamme de prix
0,1136 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024522

Gamme de prix
0,174 € - 0,174 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1