Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1095 € - 0,1165 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 207695 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 6023 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 60 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,1385 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,263 € - 0,263 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 134 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 763 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1755 € - 0,1755 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,263 € - 0,263 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 867 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1452 € - 0,1513 € | 982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1895 € - 0,1965 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1502 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1699 € | 1984 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 73 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,509 € - 0,5195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 4000 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel