Menu Rechercher

Bride à colonnette Snap-Lock 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Ce passe-câble à entrée latérale sur colonnette à collerette est en nylon UL94 V-0 naturel.
Nouvelle référence Essentra:

10639337

Ancienne référence Essentra:

SCC-SE-12-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,179 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,00 €

1000 x 0,179 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière Nylon 6/6
Largeur de clip 5.6 mm
Mode de montage À enfoncer
Longueur entretoise 12.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter