Menu Rechercher

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

En stock

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,5119 € - 0,5119 € 1093 En stock
0,9048 € - 0,9048 € Demander le délai de livraison ici
0,3119 € - 0,3119 € 503 En stock
0,4716 € - 0,4716 € 1450 En stock
3,4097 € - 3,4097 € Demander le délai de livraison ici
0,2358 € - 0,2358 € 1131 En stock
0,8697 € - 0,8697 € Demander le délai de livraison ici
0,3044 € - 0,3044 € 771 En stock
0,5104 € - 0,5104 € Demander le délai de livraison ici
0,6811 € - 0,6811 € 2280 En stock
3,7158 € - 3,7158 € Demander le délai de livraison ici
0,2597 € - 0,2597 € 2936 En stock
0,2895 € - 0,2895 € Demander le délai de livraison ici
0,5166 € - 0,5166 € 1021 En stock
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
0,7523 € - 0,7523 € 58 En stock
1,6264 € - 1,6264 € Demander le délai de livraison ici
0,2194 € - 0,2194 € 1122 En stock
0,3387 € - 0,3387 € 1000 En stock
1083 En stock
  • sur 2
Bride à visser 17.6 mm 12.7 mm PVC Noir

10177914

Gamme de prix
0,5119 € - 0,5119 €

Niveaux de stock
1093 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Bride à visser 34.9 mm 28.5 mm PVC Noir

10177952

Gamme de prix
0,9048 € - 0,9048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036457

Gamme de prix
0,3119 € - 0,3119 €

Niveaux de stock
503 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    24.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 25.4 mm 28.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036464

Gamme de prix
0,4716 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    28.4 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    26.2 mm
Bride à visser 44.5 mm 44.5 mm PVC Noir

10177976

Gamme de prix
3,4097 € - 3,4097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036433

Gamme de prix
0,2358 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
1131 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Noir

10036488

Gamme de prix
0,8697 € - 0,8697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    43.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    42.4 mm
Bride à visser 9.5 mm 12.7 mm PVC Noir

10177860

Gamme de prix
0,3044 € - 0,3044 €

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Bride à visser 16.0 mm 12.7 mm PVC Noir

10177907

Gamme de prix
0,5104 € - 0,5104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Bride à visser 25.4 mm 28.5 mm PVC Noir

10177945

Gamme de prix
0,6811 € - 0,6811 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 38.1 mm PVC Noir

10177983

Gamme de prix
3,7158 € - 3,7158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 17.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036440

Gamme de prix
0,2597 € - 0,2597 €

Niveaux de stock
2936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    19.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 7.9 mm 12.7 mm PVC Noir

10177853

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Bride à visser 34.9 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Noir

10036471

Gamme de prix
0,5166 € - 0,5166 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    29.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    38.4 mm
Bride à visser 11.1 mm 12.7 mm PVC Noir

10177877

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm PVC Noir

10177921

Gamme de prix
0,7523 € - 0,7523 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    19.8 mm
Bride à visser 38.1 mm 44.5 mm PVC Noir

10177969

Gamme de prix
1,6264 € - 1,6264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036426

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
1122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 14.3 mm 12.7 mm PVC Noir

10177891

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Bride à visser 57.2 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036495


Niveaux de stock
1083 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    38.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    63.5 mm