Menu Rechercher

Serre-câbles - Arrêt de câble à visser

En stock

Les serre-câbles avec dispositif de verrouillage articulé sur le dessus sont idéaux pour l'acheminement et l'installation sécurisée des faisceaux de câbles.

Mode d'installation :
Les câbles sont placés au centre du serre-câble. La partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous des panneaux. La partie supérieure est fixée à l'aide de deux vis auto-taraudeuses. Au fur et à mesure que les vis sont engagées, les branches du serre-câble s'élargissent et maintiennent le serre-câble en place. Il n'y a pas besoin d'écrou, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie inférieure du panneau.

La partie supérieure articulée est réglable et peut donc être facilement libérée, en retirant simplement les vis. Cela permet de faciliter l'entretien, le retrait et le réacheminement des faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de vis compatible (toutes) Diamètre de câble compatible Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,4843 € - 0,5815 € 4000 En stock
15.1 mm
0,4217 € - 0,5062 € 135 En stock
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,4842 € - 0,5594 € 1000 En stock
12.0 mm
0,4217 € - 0,5062 € 3135 En stock
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,4217 € - 0,5062 € 480 En stock
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.1 mm
0,4217 € - 0,5062 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
0,4217 € - 0,5062 € 180 En stock
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,4217 € - 0,5062 € 3523 En stock
20.9 mm
0,4843 € - 0,5815 € 442 En stock
20.9 mm
0,4217 € - 0,5062 € 428 En stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
Brides pour câbles 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Noir

10010075

Gamme de prix
0,5815 € - 0,4843 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Largeur totale
    11.8 mm
Brides pour câbles Vis 20.9 mm Nylon Noir

10010112

Gamme de prix
0,5062 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4
Brides pour câbles 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Noir

10010150

Gamme de prix
0,5594 € - 0,4842 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Largeur totale
    12.0 mm
Brides pour câbles Vis 16.0 mm Nylon Noir

10010099

Gamme de prix
0,5062 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
3135 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8
Brides pour câbles 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10010136

Gamme de prix
0,5062 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    12.0 mm
Brides pour câbles 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10010051


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    11.8 mm
Brides pour câbles 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10010082

Gamme de prix
0,5062 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    12.0 mm
Brides pour câbles Vis 15.1 mm Nylon Noir

10010068

Gamme de prix
0,5062 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8
Brides pour câbles 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10010105

Gamme de prix
0,5062 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
3523 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    12.0 mm
Brides pour câbles 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Noir

10010129

Gamme de prix
0,5815 € - 0,4843 €

Niveaux de stock
442 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Largeur totale
    12.0 mm
Brides pour câbles Vis 12.0 mm Nylon Noir

10010143

Gamme de prix
0,5062 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
428 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Screw
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4