Menu Rechercher

Serre-câble ajustable

En stock

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, UL94 V-2Séries: , SRWAC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,1583 € - 0,1583 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Non monté
0,1138 € - 0,1138 € 5400 En stock
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Adhésif
0,2372 € - 0,2372 € 48700 En stock
Naturel
7.9 mm
10.2 mm
Non monté
0,2743 € - 0,2743 € 1300 En stock
Naturel
14.7 mm
19.1 mm
Non monté
0,2268 € - 0,2268 € 600 En stock
Naturel
11.9 mm
14.3 mm
Non monté
1,2552 € - 1,2552 € 1667 En stock
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Non monté
1,3968 € - 1,3968 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Non monté
0,351 € - 0,351 € 3914 En stock
Naturel
Adhésif
0,1741 € - 0,1741 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,1943 € - 0,1943 € Demander le délai de livraison ici
Noir
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,2054 € - 0,2054 € 6000 En stock
Noir
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1833 € - 0,1833 € 7767 En stock
Naturel
À clipser
Bride verrouillable 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Naturel

10000021

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur de la base
    21.6 mm
Brides pour câbles Non monté 6.5 mm 21.6 mm PA Naturel

10000014

Gamme de prix
0,1138 € - 0,1138 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    21.6 mm
Bride verrouillable 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Naturel

10000052

Gamme de prix
0,2372 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
48700 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur de la base
    25.2 mm
Bride verrouillable 38.1 mm 19.1 mm PA Naturel

10000113

Gamme de prix
0,2743 € - 0,2743 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur de la base
    38.1 mm
Bride verrouillable 31.8 mm 19.1 mm PA Naturel

10000083

Gamme de prix
0,2268 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur de la base
    31.8 mm
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148310

Gamme de prix
1,2552 € - 1,2552 €

Niveaux de stock
1667 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur de la base
    50.8 mm
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148327

Gamme de prix
1,3968 € - 1,3968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur de la base
    50.8 mm
Bride verrouillable Adhésif 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036549

Gamme de prix
0,351 € - 0,351 €

Niveaux de stock
3914 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    22.2 mm
  • Largeur de base
    17.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    40 - 85 °C
Bride verrouillable Adhésif 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036518

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Longueur de la base
    26.5 mm
  • Largeur de base
    18.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    40 - 85 °C
Bride verrouillable À enfoncer 8.5 mm PA Noir

10036501

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, anti-UV
Bride verrouillable À enfoncer 8.5 mm PA Noir

10036525

Gamme de prix
0,2054 € - 0,2054 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride verrouillable Adhésif 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036532

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
7767 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Longueur de la base
    29.5 mm
  • Largeur de base
    18.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    40 - 85 °C