Menu Rechercher

Sauterelle à bielle

En stock

Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.

Séries: SR5448

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Mécanisme de verrouillage Type de montage Force de maintien maximale Course du plongeur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Through Hole
35,71 € - 35,71 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Through Hole
59,2261 € - 59,2261 € 2 En stock
Acier inoxydable
Flanged
66,1248 € - 66,1248 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Through Hole
10390146 26,3681 € - 26,3681 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Flanged
10390177 68,9446 € - 68,9446 € 1 En stock
Acier inoxydable
Through Hole
32,5781 € - 32,5781 € 34 En stock
Acier inoxydable
Flanged
15,6702 € - 15,6702 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Flanged
21,4111 € - 21,4111 € 8 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
45,0732 € - 45,0732 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Locking
Flanged Base
129,353 € - 129,353 € 13 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
41,1653 € - 41,1653 € 3 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
35,0256 € - 35,0256 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Locking
Flanged Base
32,5404 € - 32,5404 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Non-Locking
Flanged Base
52,1388 € - 52,1388 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Locking
Flanged Base
89,971 € - 89,971 € 34 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
40,5708 € - 40,5708 € 42 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
25,0577 € - 25,0577 € 123 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
29,4901 € - 29,4901 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Locking
Flanged Base
25,28 € - 25,28 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Non-Locking
Flanged Base
  • sur 3
Pince manuelle de type "Push Pull" 200.0 lbf Trou traversant

10390344


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    229.0 mm
  • Force de maintien
    889.6 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 200.0 lbf Trou traversant

10390139

Gamme de prix
35,71 € - 35,71 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    63.8 mm
  • Force de maintien
    889.6 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 700.0 lbf Avec bride Acier/PVC

10390160

Gamme de prix
59,2261 € - 59,2261 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    3113.8 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 300.0 lbf Trou traversant

10390351

Gamme de prix
66,1248 € - 66,1248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1334.5 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Mouvement de la poignée
    185
Pince manuelle de type "Push Pull" 300.0 lbf Avec bride Acier/PVC

10390146

Gamme de prix
26,3681 € - 26,3681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.8 mm
  • Force de maintien
    1334.5 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 700.0 lbf Trou traversant

10390177

Gamme de prix
68,9446 € - 68,9446 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    167.5 mm
  • Force de maintien
    3113.8 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 99.0 lbf Avec bride

10390337

Gamme de prix
32,5781 € - 32,5781 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    67.6 mm
  • Force de maintien
    440.4 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 99.0 lbf Avec bride

10390122

Gamme de prix
15,6702 € - 15,6702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    68.0 mm
  • Force de maintien
    440.4 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Acier

10349847

Gamme de prix
21,4111 € - 21,4111 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Acier

10349960

Gamme de prix
45,0732 € - 45,0732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Force de maintien
    300.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Acier

10349885

Gamme de prix
129,353 € - 129,353 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    313.0 mm
  • Force de maintien
    2600.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Acier

10349830

Gamme de prix
41,1653 € - 41,1653 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    400.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acier

10350003

Gamme de prix
35,0256 € - 35,0256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    148.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Inox 304

10350041

Gamme de prix
32,5404 € - 32,5404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    123.0 mm
  • Force de maintien
    250.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Inox 304

10350089

Gamme de prix
52,1388 € - 52,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    148.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Acier

10349984

Gamme de prix
89,971 € - 89,971 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    179.0 mm
  • Force de maintien
    800.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Acier

10349861

Gamme de prix
40,5708 € - 40,5708 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Force de maintien
    800.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Acier

10349823

Gamme de prix
25,0577 € - 25,0577 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    122.0 mm
  • Force de maintien
    300.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Acier

10349991

Gamme de prix
29,4901 € - 29,4901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    123.0 mm
  • Force de maintien
    325.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Inox 304

10350034

Gamme de prix
25,28 € - 25,28 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    79.5 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking