Menu Rechercher

Sangles à cercler pour flexibles et tubes - Sangles à cercler

En stock

Les sangles de serrage pour tuyaux et tubes sont dotées d'une structure à boucles et cerceaux. Cela permet de fixer solidement les tuyaux, tout en leur permettant de se dilater et de se contracter en fonction des variations de pression. Durables, elles offrent une solution de fixation sûre, réglable et simple. Vous avez le choix entre deux options.Ont une conception auto-agrippante qui maintient fermement les tuyaux, leur permettant de s’étendre et de se contracter en fonction des fluctuations de pressionSont résistantes aux produits chimiques et peuvent supporter des températures élevées.Sont utilisées dans les applications industrielles et automobiles. Matière: Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé, Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin Couleur: Noir Séries: SR1099

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Matière Type Ajouter au panier
39,8623 € - 39,8668 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lourd
4,7006 € - 4,7006 € 25 En stock
300.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Standard
3,8581 € - 3,8581 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Standard
16,2053 € - 16,2099 € 50 En stock
508.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Standard
10175538 14,6063 € - 30,6783 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Heavy Duty
12,9306 € - 12,9355 € 200 En stock
100.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lumière
32,3183 € - 32,3213 € Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Heavy Duty
2,9602 € - 6,2166 € 150 En stock
100.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Standard
8,1918 € - 8,1918 € 15 En stock
300.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lumière
51,8548 € - 51,8548 € 94 En stock
508.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lourd
22,5603 € - 47,3755 € 207 En stock
406.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lourd
7,298 € - 15,3238 € 4907 En stock
200.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lumière
18,1512 € - 18,1528 € 200 En stock
100.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Heavy Duty
35,4445 € - 35,4469 € 35 En stock
406.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Heavy Duty
42,6965 € - 42,7015 € 145 En stock
300.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lourd
5,5145 € - 11,5825 € Demander le délai de livraison ici
406.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Standard
18,9409 € - 18,942 € 142 En stock
406.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lumière
16,8818 € - 35,4445 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Lourd
Sangle de serrage Lourd 200.0 mm Noir

10175699

Gamme de prix
39,8623 € - 39,8668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • C
    200.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lourd
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Standard 300.0 mm Noir

10175453

Gamme de prix
4,7006 € - 4,7006 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • C
    300.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Standard
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage La norme 200.0 mm Noir

10175521

Gamme de prix
3,8581 € - 3,8581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • C
    200.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Standard
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage La norme 508.0 mm Noir

10175491

Gamme de prix
16,2053 € - 16,2099 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • C
    508.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Standard
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lourd 200.0 mm Noir

10175538

Gamme de prix
30,6783 € - 14,6063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • C
    200.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Heavy Duty
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lumière 100.0 mm Noir

10175668

Gamme de prix
12,9355 € - 12,9306 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • C
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lumière
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Usage intensif 300.0 mm

10175460

Gamme de prix
32,3183 € - 32,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • C
    300.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Heavy Duty
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage La norme 100.0 mm Noir

10175507

Gamme de prix
6,2166 € - 2,9602 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • C
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Standard
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lumière 300.0 mm Noir

10175613

Gamme de prix
8,1918 € - 8,1918 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • C
    300.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lumière
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lourd 508.0 mm Noir

10175651

Gamme de prix
51,8548 € - 51,8548 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • C
    508.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lourd
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lourd 406.0 mm Noir

10175644

Gamme de prix
47,3755 € - 22,5603 €

Niveaux de stock
207 En stock
Caractéristiques
  • C
    406.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lourd
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lumière 200.0 mm Noir

10175682

Gamme de prix
15,3238 € - 7,298 €

Niveaux de stock
4907 En stock
Caractéristiques
  • C
    200.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lumière
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lourd 100.0 mm Noir

10175514

Gamme de prix
18,1528 € - 18,1512 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • C
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Heavy Duty
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lourd 406.0 mm Noir

10175484

Gamme de prix
35,4445 € - 35,4469 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • C
    406.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Heavy Duty
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lourd 300.0 mm Noir

10175620

Gamme de prix
42,7015 € - 42,6965 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • C
    300.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lourd
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage La norme 406.0 mm Noir

10175477

Gamme de prix
11,5825 € - 5,5145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • C
    406.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
  • Type
    Standard
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lumière 406.0 mm Noir

10175637

Gamme de prix
18,942 € - 18,9409 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • C
    406.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lumière
  • Code produit
    3926909790
Sangle de serrage Lourd 100.0 mm Noir

10175675

Gamme de prix
35,4445 € - 16,8818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • C
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
  • Type
    Lourd
  • Code produit
    3926909790