Menu Rechercher

Foam Tape Piece - Colour - White ; Package Type - Roll ; Overall Length - 25.4 mm | 1 in ; Overall Length - 25.4 mm | 1 in ; Overall Thickness - 3.2 mm | 0.126 in ; Quantity Per Carton - 1 roll ; Shape - Square

This double-sided adhesive foam tape carries a permanent adhesive on one side with a removable adhesive on the other. Ideal for use on retail display and Point of Sale applications.
Nouvelle référence Essentra:

10606780

Ancienne référence Essentra:

470757

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 5000

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Type Rubber
Removability Removable
Overall Length 25.4 mm
Colour White
Shape Square
Overall Diameter 25.4 mm
Overall Thickness 3.2 mm
Overall Width 25.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter